VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000000141

135N0363

VACON0020-1L-0005-2-X
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208 - 240 V ca
Senza freno, Senza tastierino
Ambiente commerciale C1, Frame 02 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0005-2-X

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108869014

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -1L -1L
Corrente -0005 5,6 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 4,8 AMP
Tensione di rete elettrica -2 208 - 240 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBNO Senza freno
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMNO Senza tastierino
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC1 Ambiente commerciale C1
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-1L-0005-2-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000141
Codicemodello01 VACON0020-1L-0005-2-X
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170 X 295 X 154
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality