FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2993

Convertitori di frequenza
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
0.55 kW / 0.75 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.16 kg
Peso netto 2.73 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990122

VLT® Midi Drive FC 280

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FC- Adjustable Frequency Converter
Series 280 VLT® Midi Drive
Power Size PK55 0.55 kW / 0.75 HP
Voltage T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 RFI Class A1/B (C1)
Brake & Stop B Brake chopper
Display X No display
Coating C Coated PCB
Mains Option X No mains options
Adaptation A X No Adaption
Adaptation B X No Adaption
Special Version SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card A6 Integrated CAN Open
Frame Size K1 K1
Codice tipo Parte 1 FC-280PK55T4E20H1BXC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 2.8
Peso netto calcolato [kg] 2.5
Corrente intermittente(HO) [A] 2.7
Corrente intermittente(HO) [A] 2.7
Corrente continua (HO) [A] 1.7
Corrente continua (HO) [A] 1.6
Perdita di potenza HO [W] 25.2
kVA 1.2
Potenza 160% (HO) [KW] 0.55
Altezza [mm] 210
Larghezza senza opzioni C [mm] 75
Profondità [mm] 168
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-280PK55T4E20H1BXC
Codicemodello02 XXXSXXXXA6
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality