FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2985

Convertitori di frequenza
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
5.5 kW / 7.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Standard w. Modbus
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.46 kg
Peso netto 3.94 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990047

VLT® Midi Drive FC 280

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FC- Adjustable Frequency Converter
Series 280 VLT® Midi Drive
Power Size P5K5 5.5 kW / 7.5 HP
Voltage T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 RFI Class A1/B (C1)
Brake & Stop B Brake chopper
Display X No display
Coating C Coated PCB
Mains Option X No mains options
Adaptation A X No Adaption
Adaptation B X No Adaption
Special Version SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AX Standard w. Modbus
Frame Size K2 K2
Codice tipo Parte 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Peso netto calcolato [kg] 3.6
Corrente intermittente(HO) [A] 19.2
Corrente intermittente(HO) [A] 19.2
Corrente continua (HO) [A] 12
Corrente continua (HO) [A] 11
Perdita di potenza HO [W] 157.5
kVA 8.3
Potenza 160% (HO) [KW] 5.5
Altezza [mm] 272.5
Larghezza senza opzioni C [mm] 90
Profondità [mm] 168
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Codicemodello02 XXXSXXXXAX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality