7DP-310060-000089818

132X9796

NXP31006-A0T0IWG-A8B1A5B1E5+ARFIFF30+LPC2
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 3.100 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: B1 Scheda su slot D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Manual: Inglese
2xFrame 64 raffr a liquido
B Slot: 6DI/DO (programmabile, DI/DO)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP31006-A0T0IWG-A8B1A5B1E5+ARFIFF30+LPC2

Dettagli prodotto

Peso lordo 361 kg
Peso netto 360 kg
Volume 0 l
EAN 5715253250694

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica W Raffreddamento a liquido
Tensione di rete 6- 525–690 V CA (640–1.100 V CC)
Corrente 3100 3.100 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica I INU, senza circuito di carica
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A8 come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
Slot opzionale B B1 6DI/DO (programmabile, DI/DO)
Slot opzionale C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot opzionale D B1 B1 Scheda su slot D
Slot opzionale E E5 (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ARFIFF30 Appl generatore NXA,NXI,NXP
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC2 Due set di etichette prodotto
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame DH64 2xFrame 64 raffr a liquido
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-310060
Codice tipo Parte 2 -000089818
Salestext DH6431006-0T
Codicemodello01 NXP31006-A0T0IWG-
Codicemodello02 A8B1A5B1E5
Codicemodello04 +ARFIFF30
Codicemodello06 +LPC2
Peso netto calcolato [kg] 360
Peso lordo calcolato [kg] 361
Dimensioni LxAxP [mm] SEE DRAWING
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DP-310060
verificare se completo OK
Salescode part 2 A8B1A5B1E5
Help Counter 1
Impianto da Orderline D801
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality