VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000092565

132X8810

VACON0020-3L-0016-4-X+QDSB+TQLD
VACON® 20 X
16 AMP, 380 - 480 V ca
DBIN, Senza tastierino
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 03 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0016-4-X+QDSB+TQLD

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5715253238951

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0016 16 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 16 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMNO Senza tastierino
Apparecchiatura aggiuntiva A +QDSB PanOper con IntPrinc con 4 sen
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQLD BloccoRapMorsB con Freno400VCC
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU3 Frame 03 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000092565
Codicemodello01 VACON0020-3L-0016-4-X
Codicemodello03 +QDSB+TQLD
Peso netto calcolato [kg] 6
Peso lordo calcolato [kg] 6.7
Dimensioni LxAxP [mm] 206 X 376 X 181
Impianto da Orderline C503
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality