70-AB3L00875W07B220BM26-00130122

132H2522

Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0087-5+SEBJ+DPAP+DLIT
VACON 100 Industrial
380–500 V CA, 87 Amp, IP21
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 3 scheda relè SBF3
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Manual: Manuale in italiano (+DLIT)
Frame 07
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VACON0100-3L-0087-5+SEBJ+DPAP+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 39.9 kg
Peso netto 38 kg
Volume 0 l
EAN 5714853313082

VACON 0100

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Codice regione -R00 R00 Internazionale
Tensione di rete -5 380–500 V CA
Corrente nominale -0087 87 Amp
Opzioni di installazione -DM Modulo drive
Grado di protezione +IP21 IP21
Tastierino +HMGR Tastierino grafico MK01
Categoria limite emissioni EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Filtro di modo comune +P000 Nessuna opzione (+P000)
Filtro du/dt +P000 Nessuna opzione (+P000)
Chopper di frenatura +DBNO Senza disp. frenat. dinamica
Opzione real time clock +SRNO Senza batteria real time clock
Gamma di potenza configurabile NONE Nessuno
Collegamenti di potenza +P000 Senza opz. di potenza (+P000)
Ingresso cavi +QGLM Piastra per can. metrica +IP21
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Ness. opz. per Qxxx_B (+Q000)
Apparecchiatura aggiuntiva C +Q000 Ness. opz. aggiun. per Qxxx_C
Imballo di spedizione +GSCB Scatola di cartone
Settore navale +E000 nessuna opzione
Scheda opzionale slot B +SBF3 3 scheda relè SBF3
Scheda opzionale slot C +SC00 Senza opzioni
Scheda opzionale slot D +SD00 Senza opzioni
Scheda opzionale slot E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Selezione RF interna +FBM1 Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Livello documentazione +DPAP Manuali cartacei incl. (+DPAP)
Preferenza lingua doc. +DLIT Manuale in italiano (+DLIT)
Pacchetto lingua firmware +FL01 Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicazione +A0000 Nessuna applicazione
Impostazione parametri +L0000 Senza set di parametri per app
Freq. default param. mot. +LS50 Imp. freq. mot. predef. 50 Hz
Unità di misura per display +LSSI Unità di misura internaz. SI
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL (+GAUL)
Omologazione per uso navale NONE Nessuno
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Alimentazione elettrica ausil. +C000 nessuna opzione (+C000)
Alim. elet. CC per dispos. aus +C000 nessuna opzione (+C000)
Presa CA per dispositivi aus +C000 nessuna opzione (+C000)
Dispositivi di ingresso NONE nessuno_
Filtro di modo comune +P000 nessuna opzione (+P000)
Filtro DU/DT, filtro sinusoid. +P000 nessuna opzione (+P000)
Opzioni morsetto NONE nessuno_
Apparecchiature per sportello +C000 nessuna opzione (+C000)
Scaldiglia quadro +C000 nessuna opzione (+C000)
Luce quadro +C000 nessuna opzione (+C000)
Controllo riscaldatore motore +C000 nessuna opzione (+C000)
Opzioni arresto di emergenza +C000 nessuna opzione (+C000)
Sensore di guasto isolamento +C000 nessuna opzione (+C000)
Cablaggio dall'alto +C000 nessuna opzione (+C000)
Canale di raffr. posteriore +C000 nessuna opzione (+C000)
Piedistallo quadro +C000 nessuna opz (+C000)
Segmento vuoto estens. quadro NONE Nessuno
Soluzione per quadro stand. NONE Nessuno
Soluz. ingegneriz. per quadro NONE Nessuno
Gruppo prodotti VACON VACON
Famiglia prodotti 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Ingresso CA trifase
Personalizzato +BM26 Vacon 100
Circuito principale +M000 NESSUNO
Firmware +F0072 Pacchetto software Vacon0100
Frequenza di uscita max. NONE Nessuno
Morsettiera +T000 NESSUNO
Modo operativo contr bypass NONE nessuno_
Tipo ingresso di bypass NONE nessuno_
Tipo colleg. di alim. bypass NONE nessuno_
Approvazione CE +GACE Approvazione CE (+GACE)
Approvazione ATEX NONE Nessuno
Approv. specifica Paese NONE Nessuno
Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Tipo frame MR07 Frame 07
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Codicemodello01 VACON0100-3L-0087-5
Codicemodello02 +SEBJ+DPAP+DLIT
Peso netto calcolato [kg] 37.5
Peso lordo calcolato [kg] 38.5
Sovr. basso potenza motore[kW] 45
Sovr. alto potenza motore[kW] 37
Dimensioni LxAxP [mm] nette 237 X 660 X 259
Dimensioni LxAxP [mm] lorde 310 X 740 X 310
Corrente continua (NO) [A] 87
Corrente continua (HO) [A] 72
Sovr. basso CV pot. motore 60
Sovr. alto CV pot. motore 50
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Codice tipo Parte 1 70-AB3L00875W07B220BM26
Codice tipo Parte 2 -00130122
Codice di magazzino parte 1 70-AB3L00875W07B220BM26
Codice di magazzino parte 2 -00130122
verificare se completo OK
Impianto da Orderline C501
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 15
Help Counter 2
Peso netto [kg] 38
Identificazione sottofamiglia NONE Ordine cliente normale
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality