7DA-030050-000017640

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 300 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Senza opzioni
D Slot: D2 Scheda su slot D
E Slot: Senza opzioni
Manual: Olandese
Frame 61 raffr. a liquido

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

Dettagli prodotto

Peso lordo 56 kg
Peso netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288939

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXA Unità Active Front-End
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica W Raffreddamento a liquido
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0300 300 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica 2 Modulo AFE senza LCL
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D D2 D2 Scheda su slot D
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL23 LingFW;UK,UK,DE,FR,IT EUoccII
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLNL Olandese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ARFIFF02 Applicazione AFE NXA,NXI,NXP
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame CH61 Frame 61 raffr. a liquido
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DA-030050
Codice tipo Parte 2 -000017640
Salestext CH6103005-0T
Codicemodello01 NXA03005-A0T02WG-
Codicemodello02 A1A200D200
Codicemodello03 +FL23
Codicemodello05 +DLNL
Peso netto calcolato [kg] 55
Peso lordo calcolato [kg] 56
Sovr. basso potenza motore[kW] 240
Sovr. alto potenza motore[kW] -
Dimensioni LxAxP [mm] 246X658X374
Corrente continua (HO) [A] 200
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DW-030050-118LWZ
Codice magazzino 7DA-030050
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 55
Help Counter 1
Impianto da Orderline B503
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality