132F0060
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Convertitori di frequenza
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Cont.Tipo M5 (H335 W165 D248)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza general purpose in grado di controllare motori CA fino a 22,0 kW. È un convertitore piccolo ma di grande robustezza e affidabilità. Il VLT® Micro Drive è progettato nel rispetto dell’ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS.
Nota: Ordinare il display LCP separatamente come accessorio.