FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0020

Convertitori di frequenza
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
M2-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.883 kg
Peso netto 1.517 kg
Volume 4.558 l
EAN 5702427357563

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia prodotti FC 051 FC- VLT® Micro Drive
Micro Drive Series 051 (051) VLT® Micro Drive
Potenza nominale P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza B Chopper di frenatura
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Dimensione frame M2 M2-FRAME
Codice tipo Parte 1 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Codicemodello01 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 1.9
Peso netto calcolato [kg] 1.6
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality