FCD302P1K1T4B66H1X1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131Z4863

FCD302P1K1T4B66H1X1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC (Trifase),
Std. Nero IP66/NEMA4X, RFI Classe A1/C2,
Senza freno,
Compl. small stand alone, Staffe piatte,
Metric threads, Service switch motor side,
Con connettore per display

Codice modello: FCD302P1K1T4B66H1X1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Dettagli prodotto

Peso lordo 10.1 kg
Peso netto 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107345298

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCD Decentral Drive
Serie VLT 302 302 Series
Potenza nominale P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Tensione di Alimentazione T4 380-480VAC (Trifase)
Contenitore B66 Std. Nero IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Staffe E Staffe piatte
Threads M Metric threads
Switch Option F Service switch motor side
Display C Con connettore per display
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
A Option A0 MCA-101 Profibus DP V1
B Option BX Nessuna opzione tipo B
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option D0 24VDC back-up input
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Codice tipo Parte 1 FCD302P1K1T4B66H1X1EMFCXXXXX
Codice tipo Parte 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Peso lordo calcolato [kg] 10.1
Peso netto calcolato [kg] 9.8
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCD302P1K1T4B66H1X1EMFCXXXXX
Codicemodello02 A0BXXXXXXD0
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality