FCD302P1K5T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131Z2664

FCD302P1K5T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Trifase),
Hygienic White IP66/N4X, RFI Classe A1/C2,
Senza freno,
Compl. small stand alone, (f) 40mm staffe,
Metric threads, No switch option,
Con connettore per display

Codice modello: FCD302P1K5T4W69H1X1FMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.6 kg
Peso netto 9.4 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107323005

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCD Decentral Drive
Serie VLT 302 302 Series
Potenza nominale P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Tensione di Alimentazione T4 380-480VAC (Trifase)
Contenitore W69 Hygienic White IP66/N4X
Filtro RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Staffe F (f) 40mm staffe
Threads M Metric threads
Switch Option X No switch option
Display C Con connettore per display
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
A Option AX Nessuna opzione bus
B Option BX Nessuna opzione tipo B
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option DX Nessuna opzione Tipo D
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Codice tipo Parte 1 FCD302P1K5T4W69H1X1FMXCXXXXX
Codice tipo Parte 2 AXBXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 10.1
Peso netto calcolato [kg] 9.8
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCD302P1K5T4W69H1X1FMXCXXXXX
Codicemodello02 AXBXXXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality