FCD302PK75T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

131Z0891

FCD302PK75T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 380-480VAC (Trifase),
Std. Nero IP66/NEMA4X, RFI Classe A1/C2,
Senza freno,
Drive part, small encl., Senza staffe,
No installation box, No switch option,
No Display Connector

Codice modello: FCD302PK75T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 7.4 kg
Peso netto 6.3 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107305087

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCD Decentral Drive
Serie VLT 302 302 Series
Potenza nominale PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Tensione di Alimentazione T4 380-480VAC (Trifase)
Contenitore B66 Std. Nero IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Classe A1/C2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Hardware Configuration X Drive part, small encl.
Staffe X Senza staffe
Threads X No installation box
Switch Option X No switch option
Display X No Display Connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
A Option A0 MCA-101 Profibus DP V1
B Option BX Nessuna opzione tipo B
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option DX Nessuna opzione Tipo D
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Codice tipo Parte 1 FCD302PK75T4B66H1XXXXXXXXXXX
Codice tipo Parte 2 A0BXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 7.1
Peso netto calcolato [kg] 6.8
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCD302PK75T4B66H1XXXXXXXXXXX
Codicemodello02 A0BXXXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality