FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9892

VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P45K) 45 KW / 60 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,(H3) Filtro RFI Classe A1/B,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101P45KT4E20H3XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 23.511 kg
Peso netto 23.5 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107089314

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 101 HVAC Basic - Standard
Potenza nominale P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame H6 H6
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Codice tipo Parte 1 FC-101P45KT4E20H3XXC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Peso netto calcolato [kg] 24
Peso lordo calcolato [kg] 24.3
Impianto da Orderline B901
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-101P45KT4E20H3XXC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality