131L9868
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A1,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101P7K5T4E20H4XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: H3
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.