131L9863
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A1,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101P1K5T4E20H4XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: H1
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.