131L9861
0,8 3x380B
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A1,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101PK37T4E20H4XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: H1
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.