131L9811
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P18K) 18.5 KW / 25 HP,200 - 240 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,(H3) Filtro RFI Classe A1/B,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,No Mains Option
FC-101P18KT2E20H3XXX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: H6
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.