131F3243
Convertitori di frequenza
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper fren./Stop sicur.
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® HVAC Drive è pensato per applicazioni dei settori ventilazione, riscaldamento e refrigerazione. Grazie alla vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, questo convertitore di frequenza riduce al minimo il costo totale di proprietà.