FC-302P4K0T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0060

Convertitori di frequenza
FC-302P4K0T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP, Trifase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-302P4K0T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.13 kg
Peso netto 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094758

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AutomationDrive
VLT serie 301-302 302 Versione avanzata
Potenza nominale P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 5 380 - 500 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza B Chopper di frenatura
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A2 A2
Codice tipo Parte 1 FC-302P4K0T5E20H1BGC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 160% (HO) [KW] 4
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Perdita di potenza HO [W] 124
Perdita di potenza HO [W] 124
Corrente continua (HO) [A] 10
Corrente intermittente(HO) [A] 16
Corrente continua (HO) [A] 8.2
Corrente intermittente(HO) [A] 13.1
Peso lordo calcolato [kg] 5.13
Peso netto calcolato [kg] 4.61
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-302P4K0T5E20H1BGC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality