FC-302P2K2T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0007

Convertitori di frequenza
FC-302P2K2T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trifase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2 (H268 W90 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-302P2K2T2E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.03 kg
Peso netto 4.51 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427090675

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AutomationDrive
VLT serie 301-302 302 Versione avanzata
Potenza nominale P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP X senza display
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A2 A2 (H268 W90 D205)
Codice tipo Parte 1 FC-302P2K2T2E20H1XXX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 160% (HO) [KW] 2.2
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 3.82
Perdita di potenza HO [W] 116
Corrente continua (HO) [A] 10.6
Corrente intermittente(HO) [A] 17
Peso lordo calcolato [kg] 5.03
Peso netto calcolato [kg] 4.51
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-302P2K2T2E20H1XXX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality