FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Convertitori di frequenza
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trifase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A3 (H268 W130 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.95 kg
Peso netto 6.42 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090651

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AutomationDrive
VLT serie 301-302 302 Versione avanzata
Potenza nominale P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 5 380 - 500 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza B Chopper di frenatura
LCP X senza display
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A3 A3 (H268 W130 D205)
Codice tipo Parte 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 160% (HO) [KW] 5.5
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 130,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 190,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Perdita di potenza HO [W] 187
Perdita di potenza HO [W] 187
Corrente continua (HO) [A] 13
Corrente intermittente(HO) [A] 20.8
Corrente continua (HO) [A] 11
Corrente intermittente(HO) [A] 17.6
Peso lordo calcolato [kg] 6.95
Peso netto calcolato [kg] 6.42
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality