AHF-DB-154-460-60-20-A

130B1763

Filtro Harmonica Passivo AHF005 - VLT® 5%; Grau de proteção: IP20; Potência relativa: (P90K) 90 KW / 125 HP; Corrente: 154A; Tensão
: (4) 380 - 480 VAC; Frequência: 60Hz; Frame X6; Trifásico; Aplicado às linhas de Conversores de Frequencia FC 100, 200 e 300

Dettagli prodotto

Peso lordo 123 kg
Peso netto 123 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107609963

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Fasi (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
Tensione di Alimentazione (4) 380 - 480 VAC

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Fasi (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
(P75K) 75 KW / 100 HP
Tensione di Alimentazione (4) 380 - 480 VAC

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Fasi (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
(P75K) 75 KW / 100 HP
Tensione di Alimentazione (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality