MCB105 Relay Option FC300

130B1110

Relay extension for FC 100 and FC 300. Extension with 3 additional load relays
(changeover contacts), easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.734 kg
Peso netto 0.521 kg
Volume 0 l
EAN 5702427153202

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Opzioni B (BX) Nessuna opzione B

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Opzioni B (BX) Nessuna opzione B

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Opzioni B (BX) Nessuna opzione tipo B

Options

Options Control related options

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality