Dettagli prodotto

Peso lordo 1.45 kg
Peso netto 1.25 kg
Volume 11.871 dm3
EAN 5710107575947

Printed Circuit Board (PCA)

Circuito stampato completo Scheda di potenza

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Dimensione contenitore C2
Fasi (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
Tensione di Alimentazione (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Dimensione Contenitore C2
Fasi (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
Tensione di Alimentazione (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Categoria DrivePro Ricambio in valigetta
Ricambio consigliato
Ricambio
Dimensione frame C2
Fase (T)Trifase
Potenza nominale (P75K) 75 KW / 100 HP
Tensione di Alimentazione (7) 525 - 690 VAC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Dimensione contenitore C2
Fase (T)Trifase
Potenza nominale (P90K) 90 KW / 125 HP
Tensione di Alimentazione (7) 525 - 690 VAC

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality