Compressore alternativo , tipo, MLY60LAb
123F2110
Refrigerante(i): R404A; R452A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Refrigerante(i): R404A; R452A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Peso lordo | 10.5 Kilogram |
Peso netto | 10.3 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424667498 |
Peso lordo | 10.5 Kilogram |
Peso netto | 10.3 Kilogram |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424667498 |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 113 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 108 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 186 mm |
Altezza totale [mm] | 192 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 264 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione |
CCC VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 5 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MLY60LAb |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 4.9 mm |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | L |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 2.50 A |
Model number | MLY60LAb |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Quantità di olio [cm3] | 350 cm³ |
Quantità imballo | 120 |
Refrigerante(i) |
R404A R452A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 17 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 9.58 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | MLY60 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 5.98 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 113 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 108 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 186 mm |
Altezza totale [mm] | 192 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 264 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione |
CCC VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 5 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MLY60LAb |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 4.9 mm |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | L |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 2.50 A |
Model number | MLY60LAb |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Quantità di olio [cm3] | 350 cm³ |
Quantità imballo | 120 |
Refrigerante(i) |
R404A R452A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 17 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 9.58 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | MLY60 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 5.98 cm³ |