Compressore scroll, tipo, MLZ045T4LQ9A

121L8798

Refrigerante(i): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Utilizzo segmento: Refrigerazione HT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 41.75 Kg
Peso netto 37.2 Kg
Volume 0.06 Cubic.mtr
EAN 5702424059507

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 280 mm
Altezza attacco scarico [mm] 422 mm
Altezza totale [mm] 455 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UKCA
UL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 1.57 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Coppia vetro [Nm] 53 N-m
Description MLZ045T4A
Diametro [mm] 184 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 1/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Nessuno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Iniezione di liquido No
LRA 82 A
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Model number MLZ045T4LQ9A
Montaggio spia liquido Filettato
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 0XR6298B-2
Oil type POE
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 12
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] 1.87
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] 1.88
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] 1.8
Riferimento olio 215PZ
RLA 9.6 A
Standard di fissaggio Rotolock
Tecnologia Scroll
Tensione condensatore A [V] 370 V
Tipo MLZ045A
Tipo di attacco Rotolock
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Refrigerazione MT
Refrigerazione HT
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 46 cP
Volume generato [cm3] 98.57 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality