Compressore scroll, tipo, MLZ021T4LP9A

121L8633

Refrigerante(i): R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilizzo segmento: Refrigerazione HT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 34.01 Kilogram
Peso netto 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675789

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 250 mm
Altezza attacco scarico [mm] 379 mm
Altezza totale [mm] 412 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UKCA
UL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 1.06 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Faston
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia vetro [Nm] 53 N-m
Description MLZ021T4A
Diametro [mm] 165 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1/2 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Nessuno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Iniezione di liquido No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
LRA 45 A
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Model number MLZ021T4LP9A
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 0XC6300B-1
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] 4.66
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] 3.42
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] 4.66
Riferimento olio 215PZ
RLA 6.1 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo MLZ021A
Tipo di attacco A saldare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Refrigerazione MT
Refrigerazione HT
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 46 cP
Volume generato [cm3] 46.21 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality