Compressore scroll, tipo, MLZ021T5LP9B

121L8431

Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Utilizzo segmento: Refrigerazione HT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 220-240/1/50, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 32.55 Kilogram
Peso netto 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537395

 

Alimentazione compressore [V] 220-240/1/50
Altezza attacco aspirazione [mm] 231 mm
Altezza attacco scarico [mm] 360 mm
Altezza da piastra base [mm] 393 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 253 V
Approvazione CE
UKCA
UL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 207 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 230 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Capacità condensatore A 70 µF
Capacità condensatore B 145-175 µF
Carica olio [L] 1.14 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Connessioni elettriche Faston
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia vetro [Nm] 53 N-m
Description MLZ021T5B
Diametro [mm] 164 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1/2 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 230 V
Equalizzazione dell'olio Nessuno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Fase 1
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Iniezione di liquido No
LRA 97 A
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number MLZ021T5LP9B
Montaggio spia liquido Filettato
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8590030
Oil type POE
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] 1.51
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] 0.69
Riferimento olio 215PZ
RLA 16 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tensione condensatore A [V] 370 V
Tensione condensatore B [V] 330 V
Tipo MLZ021B
Tipo di attacco A saldare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Refrigerazione MT
Refrigerazione HT
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Viscosità [cP] 46 cP
Volume generato [cm3] 46.21 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality