Compressore scroll, tipo, DSF100A4ALB
120H1638
Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R32, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 61.75 Kg |
Peso netto | 58 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424230890 |
Peso lordo | 61.75 Kg |
Peso netto | 58 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424230890 |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 470 mm |
Altezza totale [mm] | 485 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 360 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 19 A |
Description | DSF100-4 |
Diametro [mm] | 243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | 1-3/4"Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSF |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP prova [bar] [Max] | 53.6 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza [mm] | 230 mm |
LP prova [bar] [Max] | 36.7 bar |
LRA | 98 A |
Lunghezza [mm] | 230 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 32.7 bar |
MCC | 25 A |
Model number | DSF100A4ALB |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560176 |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSF |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) | R32 |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 1,47 Ohm |
Riferimento olio | 185SL |
RLA | 17.9 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | DSF100 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 53 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 40 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 11.7 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 470 mm |
Altezza totale [mm] | 485 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 360 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 19 A |
Description | DSF100-4 |
Diametro [mm] | 243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | 1-3/4"Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSF |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP prova [bar] [Max] | 53.6 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza [mm] | 230 mm |
LP prova [bar] [Max] | 36.7 bar |
LRA | 98 A |
Lunghezza [mm] | 230 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 32.7 bar |
MCC | 25 A |
Model number | DSF100A4ALB |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560176 |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSF |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) | R32 |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 1,47 Ohm |
Riferimento olio | 185SL |
RLA | 17.9 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | DSF100 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 53 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 40 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 11.7 L |