Compressore scroll, tipo, SH120A4ALC

120H0014

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale

Dettagli prodotto

Peso lordo 69 Kilogram
Peso netto 67.09 Kilogram
Volume 0.08 Cubic meter
EAN 5702428582650

 

Alimentazione compressore [V] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 278 mm
Altezza attacco scarico [mm] 509 mm
Altezza imballo [mm] 750 mm
Altezza totale [mm] 540 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 3.3 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Contain batteries No
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Corrente d'esercizio massima [MOC] 24 A
Description SH120-4
Diametro [mm] 243 mm
Diff. prova [bar] [Max] 37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Rotolock 1-3/4''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Formato imballo Imballo industriale
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 0 bar
HP prova [bar] [Max] 48.7 bar
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 950 mm
LP di fabbrica [bar] 0 bar
LP prova [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 142 A
Lunghezza imballo [mm] 1150 mm
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 29 A
Model number SH120A4ALC
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor SH
Nome prodotto dossier SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8560003
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 544 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 8
Refrigerante(i) R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 1.05 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 20.7 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SH120
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 116.9 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 13.6 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality