Alimentazione compressore [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] |
278 mm |
Altezza attacco scarico [mm] |
509 mm |
Altezza imballo [mm] |
596 mm |
Altezza totale [mm] |
540 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] |
440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] |
506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] |
342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] |
414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] |
460 V |
Brand technique |
Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] |
3.3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] |
7.9 kg |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classe di protezione IP |
IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione |
Singolo |
Colore |
Blu |
Connessioni elettriche |
Vite 4.8 mm |
Contain batteries |
No |
Controllo capacità |
Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] |
15 N-m |
Coppia terra [Nm] |
2 N-m |
Coppia vetro [Nm] |
50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] |
24 A |
Description |
SH120-4 |
Diametro [mm] |
243 mm |
Diff. prova [bar] [Max] |
37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
1 3/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] |
1 3/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] |
7/8 in |
Economizzatore |
No |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] |
460 V |
Equalizzazione dell'olio |
Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SH |
Fase |
3 |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nessuno |
Gauge port LP |
Schrader |
Gruppo prodotti |
Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] |
0 bar |
HP prova [bar] [Max] |
48.7 bar |
Istruzioni fornite |
Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] |
370 mm |
LP di fabbrica [bar] |
0 bar |
LP prova [bar] [Max] |
33.3 bar |
LRA |
142 A |
Lunghezza imballo [mm] |
470 mm |
Materiali connettore aspirazione |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
29 A |
Model number |
SH120A4ALC |
Montaggi forniti |
Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido |
Filettato |
N. dossier SCIP |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nome prodotto |
Scroll compressor SH |
Nome prodotto dossier SCIP |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] |
12 |
Numero disegno |
8560003 |
Oil type |
POE |
Olio fornito |
Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] |
66 kg |
Potenza di coppia [Nm] |
3 N-m |
Protezione motore |
Protettore interno |
Quantità imballo |
1 |
Refrigerante(i) |
R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] |
1.05 Ohm |
Riferimento olio |
160SZ |
RLA |
20.7 A |
Standard di fissaggio |
ODF |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
SH120 |
Tipo di attacco |
A saldare |
TS Max Lato Alta |
150 °C |
TS Max Lato Bassa |
55 °C |
TS Min. Lato Alta |
-35 °C |
TS Min. Lato Bassa |
-35 °C |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
UL evaluated |
Yes |
Utilizzo segmento |
Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] |
2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] |
3500 giri/min |
Viscosità [cP] |
32 cP |
Volume generato [cm3] |
116.9 cm³ |
Volume Lato Alta |
0.7 L |
Volume Lato Bassa |
13.6 L |