Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, N. piastre: 52

111B6397

Materiale brasatura: Brasatura rame, Max. Pressione di esercizio [bar]: 30.0, Campo dimensione att. Q1: L2R, Campo dimensione att. Q2: L2R, Campo dimensione att. Q4: H2''1/8E

Dettagli prodotto

Peso lordo 27.15 Kg
Peso netto 27 Kg
EAN 5702424615772

 

Application Universale
Approvazione AS
EAC
PED
UA
UL
CRN
RoHS
UKCA
Campo dimensione att. Q1 L2R
Campo dimensione att. Q2 L2R
Campo dimensione att. Q3 H2''1/8E
Campo dimensione att. Q4 H2''1/8E
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] 200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] -196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] 320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] -390 °F
China RoHS compliance Yes
Dimensione att. H1 L2R
Dimensione att. H2 L2R
Elenco sostanze candidate REACH No
Equipaggiamento Prigioniero
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo prodotti Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale brasatura Brasatura rame
Materiale piastra AISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar] 30 bar
N. modello 095B
N. piastre 52
Plate material no. AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi] 435 psi
Product Name Description Scambiatore di calore a piastre saldobrasato
Quantità per formato imballo 1 pz
Refrigerante(i) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Schema piastra M
Tipo BPHE B3-095B
Tipo att. H1 Attacco filettato esterno G
Tipo att. H2 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q1 Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2 Attacco filettato esterno G
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality