Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
098G2032 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA
098G2032
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800, Chiave di identificazione: SM1S1800HA3 L033X00