BOCK, SHGX34e/255-4 L, Bock condensing unit
097C3334
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16107
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16107
Peso lordo | 209.065 Kg |
Peso netto | 174.365 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162614266 |
Peso lordo | 209.065 Kg |
Peso netto | 174.365 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162614266 |
Alimentazione compressore [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Approvazione standard | No |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 66 |
Colore | Blue (standard) |
Connettore mandata- commenti | Standard |
Connettore mandata- commenti | Soldering |
Connettore mandata- commenti | Standard |
Connettore mandata- commenti | Soldering |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 5/8 in |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Famiglia | SHG L |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
Identificazione modello | SHGX34e/255-4 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16107 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/255-4 L |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Tecnologia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | SHGX34e |
Alimentazione compressore [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Approvazione standard | No |
Capacity regulator | No |
Cilindro | 4 |
Classe IP | IP 66 |
Colore | Blue (standard) |
Connettore mandata- commenti | Standard |
Connettore mandata- commenti | Soldering |
Connettore mandata- commenti | Standard |
Connettore mandata- commenti | Soldering |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 5/8 in |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Famiglia | SHG L |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
Identificazione modello | SHGX34e/255-4 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16107 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/255-4 L |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Tecnologia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipo | BOCK |
Tipo | SHGX34e |