BOCK, EX-HGX88e/2400-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17227

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17227

Dettagli prodotto

Peso lordo 529.6 Kg
Peso netto 470.7 Kg
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564608

 

Alimentazione compressore [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Altezza totale [mm] 656 mm
Anti-vibration pads No
Approvazione standard No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Classe IP IP 65
Colore Blue - standard (conductive coating)
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3 1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 2 1/8 in
Discharge connection size [mm] 54 mm
Famiglia HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Gruppo prodotti Semi-hermetic compressors
Identificazione modello EX-HGX88e/2400-4 S 3G
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 648 mm
Legacy BOCK ID 17227
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2400-4 S 3G
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protezione motore INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Suction connection size [mm] 76 mm
Tecnologia Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo EX-HGX88e

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality