BOCK, HGX12P/75-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14551

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14551

Dettagli prodotto

Peso lordo 58.5 Kilogram
Peso netto 49.1 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573723

 

Alimentazione compressore [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Altezza totale [mm] 281 mm
Anti-vibration pads No
Applicazioni MBP
HBP
Approvazione standard No
Cilindro 2
Classe IP IP 66
Colore Blue (standard)
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Dimensioni attacco aspirazione [in] 5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1/2 in
Discharge connection size [mm] 12 mm
Famiglia HG/HA compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Gruppo prodotti Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Identificazione modello HGX12P/75-4 S
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 223 mm
Legacy BOCK ID 14551
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/75-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protezione motore INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerante(i) R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R134a
R513A
Suction connection size [mm] 16 mm
Tecnologia Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo HGX12P

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality