Alimentazione compressore [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Altezza totale [mm] |
467 mm |
Anti-vibration pads |
No |
Applicazioni |
MBP HBP |
Approvazione standard |
No |
Capacity regulator |
No |
Cilindro |
6 |
Classe IP |
IP 66 |
Colore |
Blue (standard) |
Connettore mandata- commenti |
Standard |
Connettore mandata- commenti |
Soldering |
Connettore mandata- commenti |
Standard |
Connettore mandata- commenti |
Soldering |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
2 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
1 5/8 in |
Discharge connection size [mm] |
42 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1) |
Famiglia |
HG/HA compressors |
Fase |
3 |
Frequency [Hz] |
50 |
Gruppo prodotti |
Semi-hermetic compressors |
Hot gas temperature sensor |
No |
Identificazione modello |
HGX66e/1540-4 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Larghezza [mm] |
557 mm |
Legacy BOCK ID |
11487 |
Length (mm) |
810 |
Max pressure (PS) - high side |
28 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX66e/1540-4 |
N. dossier SCIP |
ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33 |
Nome prodotto dossier SCIP |
HG(X)66/.... - series |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Oil type |
BOCKlub E55 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Protezione motore |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Refrigerante(i) |
R404A R407A R407F R448A R449A R134a R407C R450A R452A R513A |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Tecnologia |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Tipo |
BOCK |
Tipo |
HGX66e |