Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 8

088X3628

8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,

Dettagli prodotto

Peso lordo 26 Kilogram
Peso netto 22.5 Kilogram
Volume 100.289 Liter
EAN 5702424054830

 

Application type UnoFloor
Apprendimento predittivo
Attuatore 24V
Bilanciamento Automatico
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Controllo ICON1TM Master controller
Corrente per uscita [W] [Max] 3 W
Description 8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti UnoFloors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Meetering Prepared for energy meter
Number of connections 2
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] 8
Pressione nominale primaria [bar] 6 bar
Pressure valve AB-PM set
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Temperatura di mandata di progetto [˚C] 60 °C
Tipo Warranty & Service
Tipo collettore riscaldamento a pavimento Stainless steel with flow meter and manual air vent
Versione Right

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality