Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon™ 230V MC, Master Controller, 230.0 V, Tensione di uscita [V] CA: 230, Numero di canali: 8, A muro

088U1030

Cablato 230V

Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.12 Kilogram
Peso netto 1.1 Kilogram
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Aggiornabile al wireless No
Attuatore sul radiatore
Bilanciamento Automatico No
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP20
Connessione Master [Max] 3
Controllo App abilitato No
Controllo temperatura
Description Basic, for 230V actuators
Display tattile capacitivo No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH No
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gruppo prodotti Floor Heating Controls
Idoneo per 230V actuators
In scope of WEEE Yes
Ingresso "Assente" No
Ingresso di raffreddamento No
Installazione A muro
Interfacce Cablato 230V
modo dual No
NC/NA NC (Normally Closed)
Numero di canali 8
Numero di uscite [pc] 14 pz
Numero massimo di attuatori 14
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) No
Relè caldaia
Relè pompa
Si integra nelle placche degli interruttori No
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tensione di uscita [V] CA 230 V
Tipo Danfoss Icon™ 230V MC
Tipo di controllo Risc. Master Controller
Uso Basic

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality