Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Termostato ambiente, 230.0 V, Tensione di uscita [V] CA: 230, Numero di canali: 0, A muro

088U1025

Modello Danfoss Icon PROGRAMMABILE 230 V, A INCASSO 86x86, Cablato 230V

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.18 Kilogram
Peso netto 0.17 Kilogram
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 35 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP21
CODICE UNSPSC 41112209
Commutazione silenziosa
Controllo App abilitato No
Controllo temperatura
Description Modello Danfoss Icon PROGRAMMABILE 230 V, A INCASSO 86x86
Display tattile capacitivo
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH No
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gruppo prodotti Floor Heating Controls
Idoneo per 230V actuators
In scope of WEEE Yes
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione A muro
Interfacce Cablato 230V
Limitazione della temperatura
modo dual No
NC/NA
Numero di canali 0
Numero massimo di attuatori 5
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica No
Sensore di superficie abilitato
Si integra nelle placche degli interruttori No
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tensione di uscita [V] CA 230 V
Tipo Danfoss Icon™ 230V RT wired
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente
UK RoHS compliance Out of scope
Uso Programmable

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality