Regolatori di riscaldamento a pavimento, Relè wireless CF2+, 230.0 V

088U0252

Questo prodotto è fuori produzione.

CF-WR relè wireless

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.171 Kilogram
Peso netto 0.171 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN 5013567420315

 

A incasso No
A parete
Apprendimento predittivo
Classe di protezione IP IP40
Description CF-WR relè wireless
Descrizione prodotto Wireless relay for CF2 system
Display (Sì/No) No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequenza di trasmissione [MHz] 868.42 MHz
Gruppo prodotti Floor Heating Controls
Idoneo per 24V actuators
In scope of WEEE Yes
Installazione A muro
Interfacce Wireless
Opzione sensore di superficie No
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tipo Wireless relay CF2+
Tipo di controllo Risc. Remote relay
Trasmissione wireless [m] [Max] 30 m
Uso For pump / boiler

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality