Tappetini riscaldanti, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
088L0552
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Set accessori: Flexpipe ø6,7 2,5 m nero, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3.00
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Set accessori: Flexpipe ø6,7 2,5 m nero, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3.00
Peso lordo | 1.237 Kilogram |
Peso netto | 0.95 Kilogram |
Volume | 12.457 Liter |
EAN | 5703466118771 |
Peso lordo | 1.237 Kilogram |
Peso netto | 0.95 Kilogram |
Volume | 12.457 Liter |
EAN | 5703466118771 |
Altezza imballo [mm] | 605 mm |
Applicazione | Floor heating |
Approvazione | CE |
Area di copertura [m²] | 1.5 m² |
Cavo freddo | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colore guaina esterna | Rosso |
Description | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
Descrizione prodotto | ECheat 150S |
Diametro cavo [mm] | 2.5 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Heating Mats |
Guaina esterna | PVDF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | FEP |
Larghezza imballo [mm] | 145 mm |
Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
Lunghezza cavo freddo [m] | 3 m |
Lunghezza tappetino [m] | 3 m |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 145 mm |
Protetto dai raggi UV | No |
Quantità cavo freddo | 2 |
Quantità conduttore cavo freddo | 1 |
Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
Resistenza cavo [Ohm] | 235 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame |
Senza piombo | Sì |
Set accessori | Flexpipe ø6,7 2,5 m nero |
Spessore [mm] | 3 mm |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 110 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | ECheat 150S |
Tipo di cavo | Conduttore singolo |
Tipo di cavo freddo | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita riscaldamento [W] | 225 W |
Uscita tappetino [W/m²] | 150 W/m² |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Altezza imballo [mm] | 605 mm |
Applicazione | Floor heating |
Approvazione | CE |
Area di copertura [m²] | 1.5 m² |
Cavo freddo | Sì |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colore guaina esterna | Rosso |
Description | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
Descrizione prodotto | ECheat 150S |
Diametro cavo [mm] | 2.5 mm |
Dimensione cavo freddo [mm²] | 1 mm² |
Elemento classe IP | IPX7 |
Ente certificatore | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanzia [Anno] | 20 |
Gruppo prodotti | Heating Mats |
Guaina esterna | PVDF |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento conduttore | FEP |
Larghezza imballo [mm] | 145 mm |
Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
Lunghezza cavo freddo [m] | 3 m |
Lunghezza tappetino [m] | 3 m |
Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
Profondità imballo [mm] | 145 mm |
Protetto dai raggi UV | No |
Quantità cavo freddo | 2 |
Quantità conduttore cavo freddo | 1 |
Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
Resistenza cavo [Ohm] | 235 |
Ritardante di fiamma | Sì |
Schermo cavo | Treccia di rame |
Senza piombo | Sì |
Set accessori | Flexpipe ø6,7 2,5 m nero |
Spessore [mm] | 3 mm |
Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura non operativa [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 110 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | ECheat 150S |
Tipo di cavo | Conduttore singolo |
Tipo di cavo freddo | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita riscaldamento [W] | 225 W |
Uscita tappetino [W/m²] | 150 W/m² |
Warranty type | 20-year full service warranty |