Accessori, Copia di Elementi Dry Mount

088L0123

Kit Danfoss ECdry Touch

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.768 Kg
Peso netto 0.76 Kg
Volume 5.152 Liter
EAN 5703466238158

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Altezza [mm] 85 mm
Applicazione Floor heating
Approvazione CE
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Carico induttivo cos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A] 16 A
China RoHS compliance Yes
Classe IP termostato 21
CODICE UNSPSC 40101830
Consumo di corrente in standby [W] [Max] 0.4 W
Description Kit Danfoss ECdry Touch
Descrizione prodotto Kit ECdry Touch
Dimensione massima cavo terminale [mm²] 2 x 2.5
Display (Sì/No)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
Ente certificatore CE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanzia [Anno] 5
Grado d’inquinamento 2
Gruppo prodotti Accessories
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Interruttore 2 poli No
Interruttore relè 1 polo
Larghezza imballo [mm] 230 mm
Limitatore temperatura [°C] [Max] 35 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min] 5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max] 80 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min] 20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max] 80 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min] 10 °C
Montaggio DIN No
Profondità imballo [mm] 280 mm
Protezione antigelo [°C] 5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Quantità batteria 1
Temperatura - camera [°C] [Max] 35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max] 45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -20 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 220 V
Tipo Dry Mount Elements Danfoss
Tipo di regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensore NTC
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto ECdry 55
ECdry 100
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 0 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality