Termostati, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

088L0032

Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: NESSUN DISPLAY

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.186 Kilogram
Peso netto 0.186 Kilogram
Volume 0.745 Liter
EAN 5703466126738

 

Altezza [mm] 82 mm
Altezza imballo [mm] 93 mm
Applicazione Floor heating
Approvazione CE
Carico induttivo cos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A] 16 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
CODICE UNSPSC 41112209
Colore RAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max] 5 W
Contain batteries No
Description ECtemp 132
Descrizione prodotto ECtemp 132
Dimensione massima cavo terminale [mm²] 2 x 2.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento classe IP 30
Ente certificatore NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Garanzia [Anno] 2
Grado d’inquinamento 2
Gruppo prodotti Thermostats
Impostazione temperatura 0 - 6
In scope of WEEE Yes
Interruttore 2 poli No
Interruttore relè 1 polo
Isteresi (+/-) 0.2
Larghezza [mm] 82 mm
Larghezza imballo [mm] 89 mm
Montaggio DIN No
Profondità [mm] 36 mm
Profondità imballo [mm] 90 mm
Protezione antigelo [°C] 5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura - camera [°C] [Max] 35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max] 50 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min] 20 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] 65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] -20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C] 75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 220 V
Tipo ECtemp 13x series
Tipo di indicatore LED
Tipo di regolazione Isteresi
Tipo di sensore Tetto + Pavimento
Tipo display NESSUN DISPLAY
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality