Attuatori termici, TWA-A, RA, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, NC (Normally Closed), 5.00 m

088H3118

TWA-A NC 230V Cavo 5 m

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.372 Kilogram
Peso netto 0.268 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN 5702420073545

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP41
CODICE UNSPSC 40101801
Consumo energetico [W] 2 W
Description TWA-A NC 230V Cavo 5 m
Dimensioni attacco RA
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funzione della valvola NC (Normally Closed)
Gruppo prodotti Thermal actuators
Interruttore di fine corsa No
Intervallo di frequenza [Hz] [Max] 60 Hz
Intervallo di frequenza [Hz] [Min] 50 Hz
Lunghezza del cavo [m] 5 m
N. dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Nome prodotto dossier SCIP "Thermal wax actuator (TWA)"
Quantità per formato imballo 24 pz
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo TWA-A
Tipo di attacco RA

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality