TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.224 Kilogram
Peso netto 0.2 Kilogram
Volume 0.644 Liter
EAN 5702425239397

 

Altezza [mm] 86 mm
Applicazione Room heating
Approvazione CE
UKCA
Backplate Custom Backplate
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODICE UNSPSC 41112209
Colore RAL 9010 bianco
Controllo avvio ottimale
Controllo avvio ritardato
Controllo dell’inquinamento Grado 2
Controllo ON/OFF modulante
Description TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
Descrizione prodotto TP5001B Prog Stat Battery
Design standard EN 60730-2-9
Display orologio Display AM/PM o 24 ore
Display retroilluminato
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
Funzione di esclusione
Funzione vacanze
Garanzia [Anno] 5
Gruppo prodotti Programmable Room Thermostats
In scope of WEEE Yes
Indicatore carica batteria bassa
Larghezza [mm] 86 mm
Materiale ABS+PC, non-flammable
Mostra tempo o temperatura
N. dossier SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nome categoria 5/2 Day Thermostat
Nome prodotto dossier SCIP Electronic programmable room thermostat
On/Off per giorno 4
Opzione sensore remoto No
Profondità [mm] 30 mm
Programmi preregolati in fabbrica
Protezione antigelo
Regolazione On/Off
Relè di uscita di tipo induttivo [A] 1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A] 3 A
Risparmio ora legale automatica
Sensore integrato
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Tensione d'impulso nominale [kV] 2.5 kV
Test durezza della sfera [°C] 75 °C
Timer intervallo di manutenzione
Tipo TP5001
Tipo batteria 2 batterie alcaline AA
Tipo di controllo On/Off load compensation
Tipo di programmazione 5/2 giorni, 24 ore
Tipo mandata Battery
UK RoHS compliance Yes
Vita utile batteria [Anni] 2 anno

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality