RET2000B-RF + RX1-S, Batterie per termostato + 230V per il ricevitore
087N6444
Questo prodotto è fuori produzione.
RET2000
RET2000
Peso lordo | 0.35 Kg |
Peso netto | 0.246 Kg |
Volume | 0.627 Liter |
EAN | 5013567422159 |
Peso lordo | 0.35 Kg |
Peso netto | 0.246 Kg |
Volume | 0.627 Liter |
EAN | 5013567422159 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Accuratezza di temperatura | ±1°C |
Altezza [mm] | 84 mm |
Back-up memoria | Sì |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Controllo dell’inquinamento | Grado 2 |
Controllo ON/OFF modulante | Sì |
Description | RET2000 |
Descrizione prodotto | RET2000B-RF + RX1-S |
Design standard | EN 60730-2-9 |
Differenziale di commutazione [°C] [Max] | 1 °C |
Display retroilluminato | Sì |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Frequenza RF [MHz] | 433.92 MHz |
Gruppo prodotti | Room Thermostats, RET |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore di stato | Sì |
Intervallo di temperatura (raffreddamento) [°C] [Max] | 52 °C |
Intervallo di temperatura (raffreddamento) [°C] [Min] | 52 °C |
Intervallo RF [m] | 30 m |
Larghezza [mm] | 84 mm |
Limitatore temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Mezzo | A |
Opzione di raffreddamento | Sì |
Profondità [mm] | 35 mm |
Protezione antigelo | Sì |
Quantità batteria | 2 |
Regolazione On/Off | Sì |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Ritardo compressore opzionale | Sì |
Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Test durezza della sfera [°C] | 75 °C |
Tipo | RET2000 |
Tipo batteria | 2 batterie alcaline AA |
Tipo di interruttore | SPDT |
Tipo mandata | Batterie per termostato + 230V per il ricevitore |
Weight per battery | 23 g |
°C o °F selezionabili | Sì |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Accuratezza di temperatura | ±1°C |
Altezza [mm] | 84 mm |
Back-up memoria | Sì |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Controllo dell’inquinamento | Grado 2 |
Controllo ON/OFF modulante | Sì |
Description | RET2000 |
Descrizione prodotto | RET2000B-RF + RX1-S |
Design standard | EN 60730-2-9 |
Differenziale di commutazione [°C] [Max] | 1 °C |
Display retroilluminato | Sì |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Frequenza RF [MHz] | 433.92 MHz |
Gruppo prodotti | Room Thermostats, RET |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Indicatore di stato | Sì |
Intervallo di temperatura (raffreddamento) [°C] [Max] | 52 °C |
Intervallo di temperatura (raffreddamento) [°C] [Min] | 52 °C |
Intervallo RF [m] | 30 m |
Larghezza [mm] | 84 mm |
Limitatore temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Mezzo | A |
Opzione di raffreddamento | Sì |
Profondità [mm] | 35 mm |
Protezione antigelo | Sì |
Quantità batteria | 2 |
Regolazione On/Off | Sì |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Ritardo compressore opzionale | Sì |
Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Test durezza della sfera [°C] | 75 °C |
Tipo | RET2000 |
Tipo batteria | 2 batterie alcaline AA |
Tipo di interruttore | SPDT |
Tipo mandata | Batterie per termostato + 230V per il ricevitore |
Weight per battery | 23 g |
°C o °F selezionabili | Sì |