ESMU-250, Pt 1000

087B1181

Sensore ad immersione Pt1000 ESMU-250, 250mm, rame

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.167 Kilogram
Peso netto 0.166 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702421064504

 

Costante di tempo 2 s (vesi), 7 s (õhk)
Description Sensore ad immersione Pt1000 ESMU-250, 250mm, rame
Diametro sensore temperatura [mm] 6.6 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grado di protezione IP54
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza sensore temperatura [mm] 250 mm
Materiale COPPER
Materiale corpo Rame
Morsetti collegamenti elettrici Morsetto terminale per due cavi in testa, pressacavo PG9, fornito con il prodotto
Pressione nominale [bar] 25 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 140 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 0 °C
Tipo ESMU-250
Tipo sensori temperatura Pt 1000
Versione montaggio G 1/2 A e rondella (forniti con il prodotto)

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality