Attacco di servizio maschio/femmina |
Maschio |
Attacco di servizio standard |
ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
1112 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Cavi [pz] |
2 pz |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conn. elettriche |
Slim-line |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] |
0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] |
0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] |
24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] |
14 mm |
Dim. coll. el. |
Pg 13.5 |
Dimensione dell'attacco al processo |
3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensore [pz] |
1 pz |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
Identificazione modello |
MBT 5116-S001-300-10-0000 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto sensore |
Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
600 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Lunghezza di estensione [in] |
1.97 in |
Lunghezza di estensione [mm] |
50 mm |
Lunghezza di inserimento [in] |
11.81 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
300 mm |
Materiale attacco |
AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo |
Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione |
AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numero di morsetti [pz] |
3 pz |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Quantità per formato imballo |
10 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] |
100 |
Segnale uscita |
Ohm |
Standard di collegamento |
ISO 228 |
Standard elemento sensore |
EN 60751 |
Temperatura ambiente max. [°C] |
75 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
167 °F |
Tipo |
MBT 5116 |
Tipo attacco di servizio |
G |
Tipo di attacco |
G |
Tipo di inserzione |
Fisso |
Tipo elemento sensore |
Pt |
Tolleranza elemento sensore |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |