MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5276

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.642 Kilogram
Peso netto 0.637 Kilogram
Volume 1.245 Liter
EAN 5702423163977

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 1472 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] 600 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] 0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] 1112 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] 32 °F
Cavi [pz] 2 pz
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Tipo B
Design termocoppia std. EN 61515
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.945 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.551 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensione dell'attacco al processo 3/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5113-B002-100-10-H160
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 3.94 in
Lunghezza di estensione [mm] 100 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Nome prodotto Temperature transmitter
Numero di morsetti [pz] 2 pz
Quantità per formato imballo 9 pz
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60584-2
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatura ambiente max. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 185 °F
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 35 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 8 V
Termocoppia 1 x NiCr-Ni, tipo K
Tipo MBT 5113
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo di trasmettitore Isolato galv.
Tolleranza elemento sensore Classe 2
Tolleranza termocoppia EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality